Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble SATA vers SATA avec verrouillage 20 cm - F/F
Câble SATA avec verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents
Nº de produit : LSATA8
- 2 connecteurs SATA verrouillables
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 20 cm de longueur de câble
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble SATA LSATA8 comprend deux prises de données verrouillables à 7 broches et prend en charge une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation de disques compatibles.
Les connecteurs verrouillables se verrouillent lorsqu'ils sont connectés à un port SATA capable de les prendre en charge. On obtient ainsi chaque fois une connexion de données robuste et sécuritaire qui évite les débranchements accidentels.
De conception à faible encombrement mais durable, ce câble flexible améliore la circulation d'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.
Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 20 cm bénéficie de notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Les connecteurs verrouillables SATA offrent une connexion de données sécurisée et empêchent toute déconnexion accidentelle
- La forme fine du câble permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
- Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable
Applications
Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts
Applications de sous-système de serveur et de stockage
Installations des disques de poste de travail haut de gamme
Connexion aux matrices de disques SATA
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1822422 | |
Tech Data - Belgium | 4428409 | |
UPC Code | 065030841955 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 2 | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | SATA III (6 Gbps) | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise | |
Connecteur B | 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 26 AWG | |
Couleur | Rouge | |
Longueur de câble | 203.2 mm [8 in] | |
Longueur du produit | 203.2 mm [8 in] | |
Style de connecteur | A verrouillage | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble SATA avec verrouillage 20 cm |
Produits associés
Câble SATA avec verrouillage 30 cm
Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.
18in Right Angle Latching SATA Serial ATA Cable
Câble verrouillage de disque dur SATA angle droit, compact, idéal pour les installations dans des espaces réduits.
24in Latching SATA Cable
Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.
Câble SATA avec verrouillage 15 cm
Câble SATA à verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- LSATA8_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis