Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 30 cm

Nº de produit : SATAPOWEXT12

Prolongez une connexion d'alimentation SATA jusqu'à 30 cm

Spécifications techniques
  • Connecteurs d'alimentation SATA 15 broches mâle vers femelle

  • Offre 30 cm de longueur de câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 6,99 EUR hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Nº: SATAPOWEXT12

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 30 cm SATAPOWEXT12 permet de prolonger la distance entre l'alimentation SATA interne et les connexions du disque dur jusqu'à 30 cm.

Il simplifie l'installation du disque en contournant les contraintes habituelles de branchement et épargne les connecteurs SATA du disque ou de la carte mère en évitant de devoir étirer ou tendre le câble pour effectuer la connexion nécessaire.

Le cordon d'extension d'alimentation SATA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Prolonge jusqu'à 30 cm la distance entre la connexion d'alimentation SATA et votre disque dur SATA, offrant ainsi plus de polyvalence
  • Inutile de plier ou de comprimer le câble SATA pour gagner de l'espace
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie.
Applications
  • Il procure bon nombre de possibilités de configuration dans le placement des câbles et du disque SATA lors de la conception ou de la mise à niveau d'un système
  • Prolonge les connexions de l'adaptateur de face arrière SATA
  • Prolonge les connexions de la station d'accueil du disque dur SATA
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 0 kg [0 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 30 cm
8in 15 pin SATA Power Extension Cable
SATAPOWEXT8

Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 20 cm

Prolongez vos connexions d'alimentation SATA jusqu'à 20 cm

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA

Câble d'extension pour données et alimentation SATA 22 broches 30 cm
SATA22PEXT

Câble d'extension pour données et alimentation SATA 22 broches 30 cm

Prolongez des connexions d'alimentation et de données SATA jusqu'à 30 cm

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA

Câble d'extension SATA 30 cm
SATAEXT30CM

Câble d'extension SATA 30 cm

Prolonge vos connexions de données SATA jusqu'à 30 cm

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis