StarTech.com

Câble SATA de 15 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

Nº de produit : SATA6

  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 15 cm de longueur de câble
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble Serial ATA SATA6 comprend deux prises de données à 7 broches et prend en charge une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation de disques compatibles.

De conception à faible encombrement mais durable, ce câble flexible améliore la circulation d'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 15 cm bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Forme de câble mince qui permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable

Applications

Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

Applications de sous-système de serveur et de stockage

Installations des disques de poste de travail haut de gamme

Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 7.2 g [0.3 oz]
Style de connecteur Sans verrouillage
Informations d'emballage
Poids brut 20 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Serial ATA (SATA) 15 cm

Certifications

Produits associés

Câble SATA avec verrouillage de 30 cm
LSATA12
Câble SATA avec verrouillage de 30 cm

Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
LSATA18
Câble SATA avec verrouillage 45 cm

Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
Câble SATA de 20 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
Câble SATA de 46 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA de haute qualité est conçu pour connecter des disques SATA, même dans des espaces restreints.

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable
SATA18POW
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable

Power your Internal SATA hard drive from an LP4 / Molex connector on your Power Supply

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
Câble SATA de 60 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Câble SATA de 15 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA