StarTech.com

Câble SAS SFF-8087 vers SFF-8087 de 1 m - Cordon Serial Attached SCSI

Obtenez une connectivité durable pour les réseaux, serveurs, postes de travail et ordinateurs de bureau haute performance

Nº de produit : SAS8787100

  • Fiches Mini-SAS internes SFF-8087 doubles
€ 45,99 EUR hors TVA
€ 55,65 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble Mini-SAS interne SAS8787100 de 1 mètre (avec bandes latérales) comporte deux connecteurs SFF-8087. Il permet de transmettre, gérer et protéger des données et du contenu numérique essentiels. Conçu pour fournir une connectivité durable à des réseaux, des serveurs, des postes de travail et des postes de bureau à haute performance, ce câble Mini-SAS bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Transmet, gère et protège des données et du contenu numérique essentiels en toute confidentialité
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 32
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-polyester
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne) Prise
Connecteur B 1 - SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 51.8 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers SFF-8087

Certifications

Produits associés

Câble Infiniband SFF-8470 1m - Câble SAS Externe SFF-8470 vers SFF-8470 1 m
SAS7070S100
Câble Infiniband SFF-8470 1m - Câble SAS Externe SFF-8470 vers SFF-8470 1 m

Obtenez une connectivité de disque et de face arrière fiable, haute performance

€ 75,99 hors TVA
€ 91,95 incluant TVA
Câble SAS de 50 cm - SFF-8484 vers 4x SFF-8482 avec alimentation LP4
SAS8482P50
Câble SAS de 50 cm - SFF-8484 vers 4x SFF-8482 avec alimentation LP4

Connectez un contrôleur SAS à 4 disques SATA

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA