Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Adaptateur Mini SAS 2x SFF-8643 interne vers 2x SFF-8644 externe avec supports - 12 Gb/s
Convertissez deux ports SFF-8643 internes en deux ports SFF-8644 externes
Nº de produit : SFF86448PLT2
- Compatible avec les disques SAS 12 Gb/s et rétrocompatible avec les disques SAS et SATA 6 Gb/s
- Équipé d'un support pleine hauteur, il comprend un support demi-hauteur/faible encombrement pour une installation dans les ordinateurs de format compact
Cet adaptateur Mini-SAS vous permet de convertir deux ports internes SFF-8643 sur une carte contrôleur en deux ports externes SFF-8644. Cela vous permet de connecter les disques SAS ou SATA externes d’appareils de type Direct Attached Storage (DAS) à un backplane interne ou un contrôleur SAS pour obtenir du stockage supplémentaire.
Compatible avec les disques SAS 12 Gb/s et les disques SATA 6 Gb/s, cet adaptateur peut connecter jusqu’à huit disques. Pour une installation simple, vous pouvez fixer l’adaptateur sur n'importe quel slot d'extension de bureau, nouveau ou ancien, y compris : PCI, AGP et PCIe. Pour garantir la compatibilité avec la plupart des boîtiers d'ordinateur, des supports de fixation pleine hauteur et faible encombrement sont inclus.
Le modèle SFF86448PLT2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Convertissez deux ports SFF-8643 internes en deux ports SFF-8644 externes
- Connectez des disques SAS ou SATA externes à un backplane interne ou un contrôleur SAS
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
3387746
UPC Code
065030866484
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Nombre de ports | 4 | |
Performance | ||
Protocoles pris en charge | SATA and SAS | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 2 - SFF-8643 (36 broches , Mini-SAS haute densité interne) Prise | |
Connecteur B | 2 - SFF-8644 (36 broches , Mini-SAS haute densité externe) Prise | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 2.2 cm [0.9 in] | |
Largeur du produit | 12 cm [4.7 in] | |
Longueur du produit | 74 mm [2.9 in] | |
Poids du produit | 54 g [1.9 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 33 mm [1.3 in] | |
Package Length | 14.5 cm [5.7 in] | |
Package Width | 17.3 cm [6.8 in] | |
Poids brut | 112 g [4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur HD Mini-SAS double SFF-8643 vers double SFF-8644 | |
1 - Support faible encombrement |
Produits associés
Adaptateur PCI Express x4 vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe
Ajoutez un stockage professionnel haute performance à votre PC ou serveur, en connectant un SSD U.2 PCI-E 2,5''
Adaptateur U.2 vers M.2 PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4
Ajoutez à votre ordinateur de bureau ou votre serveur des performances SSD U.2 PCIe NVMe en connectant un SSD U.2 à une interface hôte M.2 PCIe x4
Câble Mini SAS interne de 1 m - SFF-8087 vers SFF-8643
Connectez un contrôleur SAS à un backplane SAS
Câble Mini SAS vers SATA interne de 1 m - SFF-8643 vers 4x SATA
Connectez un contrôleur SAS à quatre disques SATA
Accessoires
Câble Mini SAS interne de 1 m - SFF-8087 vers SFF-8643
Connectez un contrôleur SAS à un backplane SAS
Câble Mini SAS vers SATA interne de 1 m - SFF-8643 vers 4x SATA
Connectez un contrôleur SAS à quatre disques SATA
Support produit
Fiche techniques
-
SFF86448PLT2_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis