StarTech.com

Câble eSATA vers SATA blindé de 1,8 m

Connectez des appareils eSATA à un port SATA standard

Nº de produit : SATA2ESATA6

  • Supports data transfers of up to 6Gbps
  • Compliant with Serial ATA III Specifications
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 132 g [4.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 136 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft Shielded eSATA to SATA Cable

Certifications