StarTech.com

Équerre SATA vers eSATA à 1 port - Faible encombrement

Ajoutez deux ports eSATA à votre ordinateur, étendu à partir des ports internes Serial ATA

Nº de produit : ESATAPLT2LP

  • 2 connecteurs SATA femelles
  • 2 prises eSATA
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
€ 8,99 EUR hors TVA
€ 10,88 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

L'équerre SATA vers eSATA 2 ports à faible encombrement ESATAPLT2LP ajoute la prise en charge de données externes à tout contrôleur Serial ATA existant. Elle offre ainsi deux ports eSATA pour la connexion à des périphériques SATA externes. Avec sa prise en charge des vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s, cet adaptateur de slot eSATA vous permet de tirer parti de l'intégrité supérieure des données garantie par les disques durs externes ou les périphériques RAID qui prennent en charge les connexions eSATA.

Vous pouvez fixer l'équerre sur le panneau arrière du boîtier d'ordinateur pour assurer des connexions directes eSATA vers SATA et permettre aux utilisateurs de connecter leurs périphériques eSATA (boîtier de disque dur, etc.) aux ports eSATA fournis, qui constituent une extension des connecteurs de données SATA de la carte-mère.

Intégralement fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et conçue pour offrir des performances et une fiabilité optimales, l'adaptateur de slot ESATAPLT2LP bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Connectez deux périphériques SATA externes à un PC compact
  • Ajoutez deux ports eSATA à l'arrière de votre PC, mettant à votre disposition des ports de connexion externe blindés
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Étendez deux connexions SATA vers une équerre à faible encombrement pour pouvoir connecter deux périphériques de stockage eSATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 2 - eSATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 64 mm [2.5 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 300 mm [11.8 in]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur disque SATA vers eSATA 2 ports, faible encombrement
1 - Support compact à encoche inversée

Certifications

Produits associés

1ft Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter
ESATAPLT1LP
1ft Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter

Add an eSATA port to your PC, extended from internal Serial ATA connection port

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA