StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt 3 vers FireWire - Boîtier TB3 pour carte PCIe avec carte contrôleur FireWire à 3 ports

L'adaptateur Thunderbolt 3 vers FireWire 1394 anime vos périphériques FireWire à haute puissance par l'intermédiaire de votre ordinateur Thunderbolt 3

Nº de produit : BNDTB1394B3

  • Économisez sur les coûts de mise à niveau en adaptant vos périphériques FireWire ancienne génération aux appareils Thunderbolt 3
  • Créez un poste de travail efficace avec des écrans supplémentaires grâce à la sortie DisplayPort et au port Thunderbolt 3 supplémentaire
  • Mettez à niveau vos connexions périphériques sans avoir à mettre à jour votre châssis en changeant simplement votre carte PCIe
  • Installez la carte PCIe en toute simplicité à l'aide d'un simple tournevis et de l'installation automatique du pilote
€ 503,99 EUR hors TVA
€ 609,83 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Débit d’air 14.06 CFM
ID du chipset Intel - Alpine Ridge DSL6540 (Thunderbolt Chassis)
Texas Instruments - XIO2213B (Firewire card)
Interface FireWire 800 (1394b)
Thunderbolt
FireWire 400 (1394a)
Niveau de bruit 24.55 dB
Nombre de ports 6
Normes de l’industrie IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Thunderbolt 3
Type de bus PCI Express
Thunderbolt 3
Type de carte Support standard
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 92 mm
Performance
Bande passante 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
800 Mbit/s (FireWire)
400 Mbit/s (FireWire)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Femelle
2 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b) Femelle
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Ports internes 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - PCI Express x16 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
Remarque Le châssis d'extension ne prend pas en charge les cartes vidéo.
Ce châssis d'extension ne fournit pas une alimentation totale. Il fournit 15 W d'alimentation, ce qui augmente le temps de charge de certains ordinateurs portables tels que le MacBook Pro. Lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur portable hôte, une icône de charge peut s'afficher sur l'écran de l'ordinateur portable. Cette alimentation permet uniquement de charger votre ordinateur portable en mode veille et le chargement nécessitera plus de temps.
La prise en charge 5K est accessible uniquement à l'aide d'un écran Thunderbolt 3 5K. Les écrans DisplayPort 5K ne sont pas compatibles avec ce châssis d'extension.
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).
Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.
Le deuxième port Thunderbolt 3 peut également être utilisé pour connecter des appareils USB 3.1 (10 Gb/s) USB Type-C, tels que des hubs USB 3.1. Rétrocompatible avec USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et USB 2.0.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 65
Courant de sortie 5.417A
Courant d'entrée 2A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Châssis : Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 82 mm [3.2 in]
Largeur du produit 14.2 cm [5.6 in]
Longueur de câble 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 28 cm [11 in]
Poids du produit 1.7 kg [3.7 lb]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Poids brut 3.3 kg [7.4 lb]

Certifications

Accessoires