StarTech.com

10 ft RP-SMA to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F

Prolongez la distance entre vos antennes sans fil et vos périphériques sans fil

Nº de produit : RPSMA10MF

  • Low loss at 2.4 GHz frequency range
  • Optimized for use with StarTech.com’s networking devices and wireless antennas
€ 15,99 EUR hors TVA
€ 19,35 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble RG-174/U
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RP-SMA (coaxial , subminiature A à polarité inversée) Mâle
Connecteur B 1 - RP-SMA (coaxial , subminiature A à polarité inversée) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 53 g [1.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 62 g [2.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 ft RP-SMA to SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F

Certifications