StarTech.com

Câble répartiteur RJ45 2 vers 1 - Câble adaptateur Ethernet - 1x RJ45 (M) 2x RJ45 (F)

Connectez deux appareils Ethernet 10/100 à un seul branchement Cat 5/Cat 5e

Nº de produit : RJ45SPLITTER

  • 1 connecteur RJ45 mâle vers 2 connecteurs RJ45 femelles
€ 10,99 EUR hors TVA
€ 13,30 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Mâle
Connecteur B 2 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 330 mm [13 in]
Longueur du produit 330 mm [13 in]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur répartiteur RJ45 2 a 1 - F/M

Certifications