Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 15 m - OM4
Câble fibre optique aqua | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH
Nº de produit : 450FBLCLC15
- Connexion fiable aux transceivers SFP+ et QSFP+ sur les réseaux 40 et 100 Gigabit
- Bande passante élevée grâce à la fibre multimode optimisée par laser (LOMMF)
- Connexion simplifiée à vos sources VCSEL et LED
- Rétrocompatible avec votre équipement 50/125 existant
- Gaine ignifugée à faible dégagement de fumée et sans gaz halogène pour une connexion sécurisée
Ce câble patch à fibre optique duplex multimode LC-LC assure une connexion fiable pour les transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ sur vos réseaux 40 et 100 Gigabit.
Conçu pour les performances
Grâce à la fibre multimode optimisée par laser (LOMMF), le câble patch est idéal pour les sources DEL et VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 850 nm et 1350 nm. La connectivité haut débit du câble à fibre optique aqua fournit une solution à large bande passante pour vos centres de données ou vos applications haute densité.
Compatibilité maximale
Ce cordon de connexion à fibre optique est rétrocompatible avec votre équipement 50/125 existant, garantissant ainsi une connexion fiable avec les réseaux LAN d'ancienne génération.
Construction de haute qualité
Logé dans une gaine ignifugée à faible dégagement de fumée et sans gaz halogène (LSZH), ce câble à fibre optique garantit une fumée, une toxicité et une corrosion minimales en cas d'exposition à des sources de chaleur élevées ou en cas d'incendie. Il s’agit de la solution idéale pour de nombreux environnements, en particulier les sites industriels, les bureaux et les écoles, mais aussi les milieux résidentiels où les codes du bâtiment doivent être respectés.
En outre, chaque câble à fibre optique OM4 est testé individuellement et certifié conforme aux limites acceptables de perte d'insertion optique pour une compatibilité garantie et une fiabilité de 100 %.
Le modèle 450FBLCLC15 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Adapté aux applications 40/100 Gigabit Ethernet et Fiber Channel
- Connectivité haut débit pour les applications haute densité
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
4564288
Tech Data - Belgium
5426158
UPC Code
065030882439
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Résistance au feu | LSZH (faible fumée, zéro halogène) | |
Taille de la fibre optique | 50/125 | |
Performance | ||
Calibre du câble | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps | |
Classification de la fibre optique | OM4 | |
Longueur d'onde | 850nm | |
Type de fibre optique | Multimode | |
Vitesse max. de transfert de données | 100 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Fibre optique duplex LC Mâle | |
Connecteur B | 1 - Fibre optique duplex LC Mâle | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~90 % | |
Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Turquoise | |
Hauteur du produit | 0 mm [0 in] | |
Largeur du produit | 0 mm [0 in] | |
Longueur de câble | 15 m [49.2 ft] | |
Longueur du produit | 15 m [49.2 ft] | |
Poids du produit | 195 g [6.9 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 32 mm [1.3 in] | |
Package Length | 20 cm [7.9 in] | |
Package Width | 22 cm [8.7 in] | |
Poids brut | 205 g [7.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble à fibre optique 15 m |
Produits associés
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 1 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH
Connectez des transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ à des réseaux 40 et 100 Gigabit
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 2 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH
Connectez des transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ à des réseaux 40 et 100 Gigabit
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 3 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH
Connectez des transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ à des réseaux 40 et 100 Gigabit
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 7 m - OM4
Câble fibre optique aqua | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 10 m - OM4
Câble fibre optique aqua | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH
Support produit
Fiche techniques
-
450FBLCLC15_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis