StarTech.com

Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 7 m - OM4

Câble fibre optique aqua | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

Nº de produit : 450FBLCLC7

  • Connexion fiable aux transceivers SFP+ et QSFP+ sur les réseaux 40 et 100 Gigabit
  • Bande passante élevée grâce à la fibre multimode optimisée par laser (LOMMF)
  • Connexion simplifiée à vos sources VCSEL et LED
En voir plus
  • Rétrocompatible avec votre équipement 50/125 existant
  • Gaine ignifugée à faible dégagement de fumée et sans gaz halogène pour une connexion sécurisée
€ 46,99 EUR hors TVA
€ 56,86 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Résistance au feu LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Taille de la fibre optique 50/125
Performance
Calibre du câble 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classification de la fibre optique OM4
Longueur d'onde 850nm
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 100 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Fibre optique duplex LC Mâle
Connecteur B 1 - Fibre optique duplex LC Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Turquoise
Hauteur du produit 0 mm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 94 g [3.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Poids brut 104 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble à fibre optique 7 m

Certifications

Produits associés

Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 1 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH
450FBLCLC1
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 1 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH

Connectez des transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ à des réseaux 40 et 100 Gigabit

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 2 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH
450FBLCLC2
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 2 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH

Connectez des transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ à des réseaux 40 et 100 Gigabit

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 3 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH
450FBLCLC3
Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 3 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH

Connectez des transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ à des réseaux 40 et 100 Gigabit

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 15 m - OM4
450FBLCLC15
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 15 m - OM4

Câble fibre optique aqua | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

€ 75,99 hors TVA
€ 91,95 incluant TVA
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 10 m - OM4
450FBLCLC10
Câble fibre optique duplex multimode LC vers LC de 10 m - OM4

Câble fibre optique aqua | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA