StarTech.com

Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 2,5 m - Bleu

Cordon de brassage CAT6 mince | Sans accroc | Fil de cuivre de 0,25 mm²| LSZH

Nº de produit : N6PAT250CMBLS

  • Câble 36 % plus fin pour une installation flexible dans les armoires réseau encombrées et les panneaux de gestion des câbles
  • Conçu avec un fil de cuivre de 0,08 mm² pour garantir des performances optimales pour vos applications Ethernet exigeantes
  • Conforme à la norme ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 pour des performances fiables des câbles de connexion
En voir plus
  • Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installation
  • Assure une connexion haute performance avec des connecteurs plaqués or de 50 microns
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 4 pair UTP
Norme de câblage TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Placage du connecteur Or
Résistance au feu LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Type de câble Sans crochet
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Calibre du câble CAT6 - 250 MHz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Mâle
Connecteur B 1 - RJ-45 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur de câble 2.5 m [8.2 ft]
Longueur du produit 2.5 m [8.2 ft]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Type de conducteur Cuivre torsadé
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Poids brut 57 g [2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble CAT6 slim 2,5 m

Certifications

Produits associés

Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 2,5 m - Noir
N6PAT250CMBKS
Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 2,5 m - Noir

Cordon de brassage CAT6 mince | Sans accroc | Fil de cuivre de 0,25 mm²| LSZH

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 2,5 m - Gris
N6PAT250CMGRS
Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 2,5 m - Gris

Cordon de brassage CAT6 mince | Sans accroc | Fil de cuivre de 0,25 mm²| LSZH

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA