Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur USB vers PS/2 pour clavier et souris - Équerre USB PS/2

Nº de produit : USBPS2PLATE

Ajoutez un port PS/2 externe pour clavier et souris à partir d'un adaptateur USB interne

Spécifications techniques
  • Doté de connecteurs universels permettant à l'utilisateur de brancher un clavier ou une souris à l'un des deux connecteurs PS/2

  • Ne nécessite aucun adaptateur d'alimentation externe

  • Installation et configuration simplifiées

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play

  • Utilisez vos périphériques PS/2 sur les nouveaux ordinateurs ou serveurs sans interface PS/2

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 incluant TVA

Nº: USBPS2PLATE

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cet adaptateur USB vers PS/2 se connecte à un port USB interne (carte mère), vous permettant de brancher deux périphériques PS/2, tels qu'un clavier et une souris, à votre ordinateur de bureau à faible encombrement ou à hauteur standard.

Cet adaptateur offre une solution pratique et économique pour relier les périphériques PS/2 ancienne génération à un ordinateur moderne en vous permettant d'utiliser des périphériques PS/2 sur un ordinateur non équipé de ports PS/2 intégrés.

En outre, contrairement à la plupart des connexions PS/2 natives, l'adaptateur USB vers PS/2 communique avec l'ordinateur hôte via le bus USB, permettant ainsi de brancher ou d'échanger les périphériques PS/2 à chaud, sans avoir à redémarrer le système.

Points forts de StarTech.com
  • Comble le vide entre les nouveaux ordinateurs et les souris/claviers PS/2 ancienne génération
  • Connectez des périphériques PS/2 aux ordinateurs portables ou de bureau dotés d'un port USB
  • Comprend des supports à hauteur standard et à faible encombrement pouvant être utilisés sur tous les ordinateurs de bureau dotés de slots d'extension
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Any Windows operating system with a USB interface

Applications
  • Permet aux utilisateurs de brancher un clavier et une souris compatible PS/2 aux ordinateurs équipés d'un port USB
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Normes de l’industrie USB 1.1
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - IDC (5 broches , carte mère) Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Any Windows operating system with a USB interface
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1 port USB libre
Remarque Pour la prise en charge de l'amorçage USB, le connecteur USB doit être relié à un port Type-A intégré ou connecteur sur la carte mère
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 435 mm [17.1 in]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Équerre USB vers PS2
1 - Câble interne à 4 broches
1 - Support faible encombrement
1 - Manuel d'instruction

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (1)

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA

Câbles PS/2 (1)

PS/2 Keyboard/Mouse Extension Cable - M/F

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis