StarTech.com
Fin de Série

Changeur de genre USB - Adaptateur USB A vers B - F/F - Beige

Joignez deux câbles standard USB A vers USB B pour allonger le câble

Nº de produit : GCUSBAFBF

€ 0,00 EUR hors TVA
€ 0,00 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

This USB A To USB B cable adapter provides a female USB A port as well as a female USB B port, offering a cost-effective way to interconnect two standard A to B USB cables together for use in place of a longer A to B USB cable.

Points forts de StarTech.com

  • Couple two cables together and eliminate the need of replacing existing cables
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 45 mm [1.8 in]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 16 g [0.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet USB A to USB B Cable Adapter - Female to Female

Certifications