StarTech.com

Station de charge à 4 ports pour appareils USB - 48 W / 9,6 A

Chargez jusqu’à quatre appareils mobiles en même temps, à partir d’un site central

Nº de produit : ST4CU424EU

  • Chargez presque tout appareil mobile grâce à la prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2
  • Offre la sortie d’alimentation la plus rapide possible requise pour chaque appareil connecté, jusqu’à un total de 48 watts (9,6 ampères) répartis entre les quatre ports
  • N’encombrez pas l’espace et les prises murales grâce à une station de charge multiple
€ 73,99 EUR hors TVA
€ 89,53 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
4 - Indicateur de court-circuit à proximité de chaque port
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 48
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 128 g [4.5 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 10.1 cm [4 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 10.3 cm [4.1 in]
Poids brut 563 g [19.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station de charge USB
2 - Supports de fixation murale
1 - Adaptateur d'alimentation UE
2 - Pieds en caoutchouc
4 - Vis de montage

Certifications

Produits associés

Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port
ST7CU35122
Station de Recharge 7 Ports USB (5 x 1A, 2 x 2A) - Chargeur Autonome USB Multi-Port

Configurez une station de charge USB externe 7 ports pour vos tablettes, smartphones et autres appareils mobiles

€ 68,99 hors TVA
€ 83,48 incluant TVA

Accessoires