StarTech.com

1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - Dual USB A to Micro B

A single USB external hard drive cable that provides power and data

Nº de produit : USB2HAUBY1

  • Provides both USB data and USB device power through a single cable
  • High Speed USB 2.0 data transfer rate up to 480Mbps
€ 5,99 EUR hors TVA
€ 7,25 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 37 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to Micro B

Certifications

Produits associés

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Câble USB 2.0 en Y de 1,8 m pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Mini B (M)

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A vers Mini B

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA