StarTech.com

Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

Nº de produit : USBAUB2MRA

  • Assurez la puissance de charge optimale de vos appareils mobiles Micro-USB
  • Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d’accès
  • Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
€ 5,99 EUR hors TVA
€ 7,25 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 %-50 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage 0°C to 25°C (32°F to 77°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble de charge Micro-USB 2.0 2 m coudé vers la droite pour tablettes et téléphones

Certifications

Produits associés

Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB2MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MRA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Rechargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA