StarTech.com

Cable Micro USB 2.0 a angle droit 91 cm

Chargez et synchronisez vos appareils Micro USB, même dans les espaces étroits

Nº de produit : UUSBHAUB3RA

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle coudé vers la droite
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 19 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 24 g [0.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB A vers Micro B à coude droit de 91 cm

Certifications

Produits associés

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Chargez et synchronisez vos appareils Micro USB, même dans les espaces étroits

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Câble Micro USB 2.0 - A vers Micro B Coudé à Angle Droit - 1,8 m

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
USBAUB50CMRA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir

Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 30 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir
UUSBHAUB6IN
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
UUSBHAUB1
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M
UUSBHAUB3
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M

Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
USBAUB50CMLA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir

Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 91 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB2MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MRA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Rechargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
USBAUB2MRA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
USB2AUB2RA1M
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
USB2AUB2RA2M
Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M
UUSBMUSBFM
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M

Permet d’utiliser un câble Micro USB ou un chargeur d’alimentation avec des périphériques Mini USB plus anciens.

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F
UUSBMUSBMF6
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F

Branchez les dispositifs Micro USB avec un câble Mini USB

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm
USBRETAUBMB
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm

Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB lors de tous vos déplacements avec ce câble combo USB 2.0 portable

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

Accessoires