StarTech.com

Cable USB 2.0 A vers Mini B de 3 m

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

Nº de produit : USB2HABM10

  • The new USB Mini B cable meets USB 2.0 requirements which is 40 times faster that USB 1.0
  • Gives you the freedom to download more pictures and MP3 files with fast data transfer rates of up to 480 Mbits/sec
  • Suitable for a variety of digital cameras, camcorders and portable devices
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Gris
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 51 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 56 g [2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Certifications

Produits associés

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
Câble USB-A vers mini USB-B - 1,8 m - USB mini a USB Type-A 2.0 - Gris

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA