StarTech.com

Câble USB-A vers mini USB-B - 1,8 m - USB mini a USB Type-A 2.0 - Gris

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

Nº de produit : USB2HABM6

  • Le nouveau câble USB Mini B est conforme aux exigences USB 2.0, le rendant ainsi 40 fois plus rapide qu'un USB 1.0
  • Vous permet de télécharger plus d'images et de fichiers MP3 avec des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Compatible avec toute une variété de caméras numériques, de caméscopes et de périphériques potables
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Gris
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 10.7 cm [4.2 in]
Poids brut 40 g [1.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble Mini USB de 1,8 m - A vers Mini B

Certifications

Produits associés

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
Cable USB 2.0 A vers Mini B de 3 m

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA