StarTech.com

10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USB2HAB10T

  • Transparent colour blends into any environment
  • High-speed data transfer up to 480 Mbits/sec
  • Hot Pluggable; allows swapping of live devices
En voir plus
  • Compatible with any PC and Mac, or USB device
  • USB 2.0 is backward compatible with USB 1.1
  • Supports up to 127 daisy-chained devices
  • Twisted-pair wires plus a foil and braid shield reduces interference and minimizes cross-talk for consistent high-speed and error-free data transfer
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Transparent
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 98 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 103 g [3.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 ft. Transparent USB 2.0 Cable A-B M/M

Certifications

Produits associés

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA