StarTech.com

Câble d'extension USB Type-A de 3 m - M/F - Rallonge USB-A - Noir

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 3m

Nº de produit : USBEXTAA10BK

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
  • Décharge de traction moulée
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 96 g [3.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 101 g [3.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 noir de 3 m A vers A - M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F
USBEXTAA6IN
Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 15,24 cm

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 90 cm - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 91 cm

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 1,8 m - M/F
USBEXTAA6BK
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 1,8 m - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 1,80 m

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble Rallonge USB 1m - Cable USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc
USBEXTPAA1MW
Câble Rallonge USB 1m - Cable USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc

Prolongez jusqu'à 1 m la longueur de votre câble USB 2.0

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 2 m - M/F
USBEXTPAA2MW
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 2 m - M/F

Prolongez jusqu'à 2 m la longueur de votre câble USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 3 m - M/F
USBEXTPAA3MW
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 3 m - M/F

Prolongez jusqu'à 3 m la longueur de votre câble USB 2.0

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM2
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm
USBPNLAFAM3
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau
USBEXTAA5DSK
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau

Prolongez un port USB à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

€ 5,99 hors TVA
€ 7,25 incluant TVA
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
Câble d'extension USB 2.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 1,8 m

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
Câble d'extension USB 2.0 de 3 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 3 m

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle
USB2AAEXT5M
Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 5 mètres

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT10M
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 10 mètres

€ 63,99 hors TVA
€ 77,43 incluant TVA
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT15M
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres

€ 71,99 hors TVA
€ 87,11 incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres

€ 89,99 hors TVA
€ 108,89 incluant TVA
Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT25M
Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 25 mètres

€ 108,99 hors TVA
€ 131,88 incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres

€ 149,99 hors TVA
€ 181,49 incluant TVA
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
USB110EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

€ 125,99 hors TVA
€ 152,45 incluant TVA

Accessoires