StarTech.com

Cable USB 3.0 A vers B de 3 m - Noir

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

Nº de produit : USB3SAB10BK

  • Designed and constructed to SuperSpeed USB 3.0 Specifications
  • Molded connectors with strain relief
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0~75% RH
Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 11.500
Largeur du produit 13.500
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 129.7 g [4.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 137.7 g [4.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10ft black USB 3.0 A to B cable

Certifications

Produits associés

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Permet de connecter des périphériques USB 3.0 à un concentrateur USB ou à votre ordinateur

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B
USB3SAB6
Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 1,8 m - Noir

Connectez-vous à vos solutions externes et transférez vos données à une vitesse 10 fois supérieure à celle de l'USB 2.0.

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers A de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
USB3SAA6BK
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers A de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Permet de connecter des périphériques USB 3.0 à un concentrateur USB ou à votre ordinateur

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA