StarTech.com

3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur de bureau ou portable

Nº de produit : USB3SAUB3

  • Shielded Twisted Pair (STP) design, helping to eliminate electro-magnetic interference (EMI)
  • Data transfer rates up to 5Gbps
  • Backwards compatible with USB 2.0
  • Molded connectors with strain relief
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 43 g [1.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Certifications

Produits associés

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Permet de connecter des périphériques USB 3.0 à un concentrateur USB ou à votre ordinateur

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers A de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
USB3SAA6BK
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers A de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Permet de connecter des périphériques USB 3.0 à un concentrateur USB ou à votre ordinateur

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 30,5 cm - Bleu
USB3SAB1
Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 30,5 cm - Bleu

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos appareils externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK
3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B
USB3SAB6
Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 1,8 m - Noir

Connectez-vous à vos solutions externes et transférez vos données à une vitesse 10 fois supérieure à celle de l'USB 2.0.

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA