StarTech.com

Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

Nº de produit : USB3SAB6

  • Cable and Connectors our compliant with USB 3.0 SuperSpeed specifications
€ 6,99 EUR hors TVA
€ 8,46 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 68 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Poids brut 77 g [2.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Certifications

Produits associés

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connectez vos appareils externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
USB3SAA6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Permet de connecter des périphériques USB 3.0 à un concentrateur USB ou à votre ordinateur

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA