StarTech.com

Câble d'extension USB 3.0 SuperSpeed de 2m - Rallonge USB A vers A - M/F - Noir

Permet de prolonger votre câble USB 3.0 SuperSpeed jusqu'à 2 mètres

Nº de produit : USB3SEXT2MBK

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
  • Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
  • Rétrocompatible avec USB 2.0
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 83 g [2.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 92 g [3.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 3.0 SuperSpeed A vers A 2 m - M/F - Noir

Certifications

Produits associés

Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1 m - M/F
USB3SEXT1MBK
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1 m - M/F

Permet de prolonger votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,5 m - M/F
USB3SEXT5DSK
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,5 m - M/F

Prolongez un port USB 3.0 à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA
Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
USB3SEXT1M
Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA