Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle droit de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Nº de produit : USB2ADC1MUR

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

Spécifications techniques
  • 1 connecteur station d'accueil Apple® étagé (30 broches)

  • 1 connecteur USB à angle droit

  • Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec tous les connecteurs existants Apple® Dock (30 broches)

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 8,99 EUR hors TVA
€ 10,88 incluant TVA

Nº: USB2ADC1MUR

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble station d'accueil Apple® (30 broches) vers USB à angle droit USB2ADC1MUR pour iPhone®, iPod® et iPad® (1 m) constitue une solution simple et fiable pour brancher des appareils numériques mobiles compatibles iOS à votre ordinateur afin de les synchroniser ou de les charger.

Le connecteur USB à angle droit permet la connexion dans les espaces réduits, tandis que le connecteur station d'accueil Apple étagé conçu par StarTech.com se branche sur votre iPhone, iPod ou iPad, même lorsque celui-ci est dans son étui protecteur, vous évitant d'avoir à l'enlever chaque fois que vous chargez votre appareil.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure un fonctionnement fiable.

Sinon, StarTech.com propose aussi un câble de station d'accueil de 30 broches Apple® vers USB à angle gauche de 1 m (USB2ADC1MUL), aussi pratique que le câble à angle à droite, mais qui vous permet de brancher votre PC, votre Mac® ou votre chargeur USB mural ou de voiture de l'autre côté.

Points forts de StarTech.com
  • Chargez vos appareils iPhone®, iPod® ou iPad®, même dans les espaces réduits ou difficiles d'accès, à l'aide du connecteur USB à angle droit
  • Laissez votre appareil numérique mobile compatible iOS dans son étui protecteur lorsque vous le chargez grâce à notre connecteur station d'accueil Apple® étagé
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité et une performance à long terme
Applications
  • Chargez vos appareils Apple® en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture
  • Permet de remplacer un câble USB perdu ou abîmé pour votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 8.5 mm [0.3 in]
Largeur du produit 28 mm [1.1 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 0 kg [0.1 lb]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble station d'accueil Apple® vers USB à angle droit 1 m
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle gauche de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MUL

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle gauche de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1M

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple®, même lorsque ceux-ci se trouvent dans leur étui protecteur

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 3 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC3M

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 3 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances (jusqu'à 3 m) sans perte de temps de charge, même lorsque votre appareil se trouve dans son étui protecteur

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis