Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur connecteur Apple Dock à 30 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc
Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB
Nº de produit : USBUBADCADPW
- Apple Dock Connector étagé (30 broches)
- Design compact et portable
- Couleur blanche uniforme
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
L'adaptateur Apple® Dock Connector à 30 broches vers Micro USB USBUBADCADPW est assorti aux appareils mobiles iPhone®, iPod® et iPad® blancs. Il constitue une solution fiable pour la synchronisation et le chargement de vos appareils Apple via un câble Micro USB.
Cet adaptateur unique comporte un Apple Dock Connector étagé (mâle). Plus la peine de retirer sans cesse le couvercle de votre appareil chaque fois qu'il faut le recharger ou le synchroniser!
De plus, ce modèle compact constitue une solution légère idéale comme accessoire de tablette ou d'ordinateur portable tout en réduisant le nombre de câbles à emporter pour recharger tous vos appareils mobiles.
Durable, cet adaptateur à 30 broches vers Micro USB est certifié Apple MFi et bénéficie de notre garantie à vie, pour une performance fiable.
Points forts de StarTech.com
- Format léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable, d'iPad ou d'iPhone
- Laissez votre appareil numérique mobile compatible iOS dans son étui protecteur lorsque vous le chargez grâce à notre Apple Dock Connector étagé
- Fiabilité garantie
Applications
Chargez et synchronisez des appareils numériques mobiles Apple à 30 broches à l'aide d'un câble Micro USB
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2701110 | |
UPC Code | 065030855495 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur du produit | 6 mm [0.2 in] | |
Largeur du produit | 18 mm [0.7 in] | |
Longueur du produit | 26 mm [1 in] | |
Poids du produit | 4 g [0.1 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 12 g [0.4 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur Apple Dock Connector blanc à 30 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad |
Produits associés
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sur de longues distances
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USBUBADCADPW_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis