StarTech.com

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Vert

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

Nº de produit : USBLT1MGN

  • Design vert élégant
  • Connecteur Lightning réversible
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
€ 19,99 EUR hors TVA
€ 24,19 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28/32 AWG
Couleur Vert
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 21.6 g [0.8 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Poids brut 68.8 g [2.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble connecteur Apple Lightning vers USB vert de 1 m

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Jaune
USBLT1MYL
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Jaune

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu
USBLT1MBL
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod,iPad 1m - Rose
USBLT1MPK
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod,iPad 1m - Rose

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir
USBLT1MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc
USBLT1MW
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA