StarTech.com

Câble USB multi connecteur de 1 m - Lightning, USB-C, Micro USB

Câble de chargement USB 3 en 1 | Tressé | Certifié Apple MFi | USB 2.0

Nº de produit : LTCUB1MGR

  • Transportez un seul câble pour charger tous vos appareils grâce à ce câble de chargement 3 en 1
  • Évitez les nœuds et les enchevêtrements grâce à la gaine tressée en nylon du câble
  • Chargez ou synchronisez un seul appareil Micro USB, USB-C ou Lightning à la fois
En voir plus
  • Chargez ou synchronisez un appareil USB-C ou Lightning en branchant le connecteur correspondant au connecteur micro-USB et à votre appareil
  • Chargez un appareil Micro-USB en branchant simplement le connecteur du milieu à votre appareil
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble Tressé
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/28 AWG
Couleur Argent
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Poids brut 85 g [3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Lightning ou USB-C ou Micro-USB vers USB-A

Certifications

Produits associés

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc
LTUB1MWH
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir
LTADUB1MB
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2CC1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, comme votre MacBook ou Chromebook, à partir d’un chargeur secteur USB-C

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B - Blanc
USBPAUB1MW
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB grâce à ce câble de rechange USB 2.0 blanc de qualité supérieure

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA