StarTech.com

Câble USB-C coudé à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB Type-C sans que le câble ne gêne

Nº de produit : USB2CC1MR

  • Un connecteur USB-C coudé vers la droite permet de connecter votre appareil même dans les zones difficiles d'accès
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
€ 12,99 EUR hors TVA
€ 15,72 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Alimentation
Power Delivery 60W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 m [0 ft]
Largeur du produit 0 m [0 ft]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 37 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB-C de 50 cm - M/M - USB 2.0
USB2CC50CM
Câble USB-C de 50 cm - M/M - USB 2.0

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, en réduisant l’enchevêtrement

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2CC1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, comme votre MacBook ou Chromebook, à partir d’un chargeur secteur USB-C

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF
USB2CC2M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C sur des distances plus grandes

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C de 3 m - M/M - USB 2.0
USB2CC3M
Câble USB-C vers USB-C de 3 m - M/M - USB 2.0

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB Type-C sur de plus longues distances

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
Câble USB-A vers USB-C à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0
USB2AC1MR
Câble USB-A vers USB-C à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0

Connectez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur en maintenant le câble à l’écart

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA