StarTech.com

Câble USB-C vers USB-C de 2 m - Blanc

Câble USB 2.0 Type C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Gaine TPE

Nº de produit : RUSB2CC2MW

  • Chargez vos appareils à l'aide d'un câble USB Type-C haut de gamme conçu pour résister à votre utilisation quotidienne
  • Câble USB-C robuste renforcé de fibre d'aramide Kevlar® pour une résistance élevée à la traction, cinq fois supérieure à celle de l'acier
  • Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
En voir plus
  • Doté d'une gaine en TPE souple, il permet des connexions flexibles avec ce câble de 2 mètres
  • Résistant aux IEM, ce câble USB-C haut de gamme est équipé d'une protection en métal pour le circuit imprimé
€ 16,99 EUR hors TVA
€ 20,56 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Alimentation
Power Delivery 60W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 6.200
Largeur du produit 12.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 200 cm [78.7 in]
Poids du produit 47.000
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10.000
Package Length 219.000
Package Width 127.000
Poids brut 40.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C de 2 m

Certifications

Produits associés

Câble USB-C vers USB-C de 1 m - Noir
RUSB2CC1MB
Câble USB-C vers USB-C de 1 m - Noir

Câble USB 2.0 Type C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Gaine TPE

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C de 1 m - Blanc
RUSB2CC1MW
Câble USB-C vers USB-C de 1 m - Blanc

Câble USB 2.0 Type C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Gaine TPE

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
Câble USB-C vers USB-C de 2 m - Noir
RUSB2CC2MB
Câble USB-C vers USB-C de 2 m - Noir

Câble USB 2.0 Type C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Gaine TPE

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA