Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN

Nº de produit : ICUSB2322RJ

Rail DIN et adaptateur à fixation murale permettant d'ajouter deux connexions RJ45 série RS232 au port USB d'un PC ou d'un serveur

Spécifications techniques
  • Permet d'ajouter 2 connecteurs série RJ45 RS232 par le biais d'un seul port USB

  • Avec supports de fixation murale et rail DIN de type chapeau

  • Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 921.6 Kb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Mémorisation du port de communication

  • Alimentation USB – Aucun adaptateur externe requis

  • Prise en charge de la haute vitesse USB 2.0 (480 Mb/s) et de la pleine vitesse (12 Mb/s)

  • La connexion USB est équipée de trous de vis femelles verrouillables pour une sécurité accrue.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 70,99 EUR hors TVA
€ 85,90 incluant TVA

Nº: ICUSB2322RJ

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur industriel 2 ports USB vers série RJ45 ICUSB2322RJ (montage mural et rail DIN) vous permet d'ajouter deux connexions série RS232 à l'aide de ports de signalisation RJ45 vers un PC ou un serveur, par le biais d'un seul port USB 2.0. L'adaptateur RS232 vers RJ45 est équipé de la mémorisation du port de communication permettant de conserver les mêmes numéros de port lors du redémarrage. Il prend en charge les vitesses de transfert des données série jusqu'à 921 Kb/s. Les clips de rail DIN inclus (chapeau) et les supports de fixation murale simplifient son installation à l'écart, tandis que le boîtier robuste en métal assure sa durabilité dans les environnements industriels rudes. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • Boîtier robuste tout en métal avec rail DIN et supports de montage mural inclus, pour des options d'installation polyvalentes et une plus grande durabilité
  • Les nombreux ports vous permettent d'assurer un contrôle intégral et simultané de plusieurs périphériques série.
  • L'adaptateur USB vers série RJ45 est alimenté par la connexion hôte USB, ce qui élimine le recours à des adaptateurs externes encombrants ou des prises de courant.
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Applications
  • Parfait pour les administrateurs des TI qui souhaitent doter les ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs récents non équipés d’un port RS232 de fonctionnalités antérieures
  • Connexion, surveillance et commande de capteurs et d’équipement industriels/automobiles
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset FTDI - FT232R
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Hub externe
Type de bus USB 2.0
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 7, 8
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Parité Odd, Even, Mark, Space, None
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB B (4 broches) Femelle
2 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 42 mm [1.7 in]
Longueur du produit 65 mm [2.6 in]
Poids du produit 78 g [2.8 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur 2 ports USB vers série RJ45
1 - Support de montage
2 - Clips de rail DIN
1 - Câble USB A vers B
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers Série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F

Câble Adaptateur de 1.80m USB vers Série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA

Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F

Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA

Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X

Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA

Étagères de rack (1)

Ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables avec rails de type G / Mini / Chapeau
ADJDINKIT

Ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables avec rails de type G / Mini / Chapeau

Montez facilement tout équipement de rails DIN dans un rack de 19"

€ 145,99 hors TVA
€ 176,65 incluant TVA

Câbles Patch Cat 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH10BL

Cat6 Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 10 ft. - Blue

Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

Câbles DB9 et câbles DB25 (1)

Adaptateur modulaire DB9 vers RJ45 - F/F - Noir
GC98FF

Adaptateur modulaire DB9 vers RJ45 - F/F - Noir

Convertissez votre connecteur DB9 mâle en connecteur RJ45 femelle

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis