StarTech.com

Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

Nº de produit : PEX4S952

  • Quatre ports série RS-232 haute vitesse avec vitesse de transfert de données jusqu'à 460,8 Kb/s.
  • Inclut un support de montage faible encombrement/demi-hauteur.
  • PEPS 128 octets par transmetteur et émetteur
En voir plus
  • UART Oxford 16950 haute performance
  • Puce unique native, voie PCI Express unique
  • Conforme aux spécifications de base PCI Express révision 1.0a
  • Sortie d’alimentation sélectionnable sur broche 9 pour le port série
  • Contrôle du flux logiciel intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions
  • Contrôle du flux de matériel hors bande à l'aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
€ 122,99 EUR hors TVA
€ 148,82 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset PLX/Oxford - OXPCIe954
Interface Série
Nombre de ports 4
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits de données 5, 6, 7, 8
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
MTBF 87,600 Hours
PEPS 128 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Conditions environnementales
Humidité 5~85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 277 g [9.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 379 g [13.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série 4 ports
1 - Câble de dérivation 4 ports DB9
2 - Support de faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI4S550N
Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter quatre ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

€ 64,99 hors TVA
€ 78,64 incluant TVA
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950
PEX8S952
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950

Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express

€ 237,99 hors TVA
€ 287,97 incluant TVA

Accessoires