StarTech.com

Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation

Ajoutez un port parallèle et deux ports série RS232 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express

Nº de produit : PEX2S1P553B

  • Conception à faible encombrement/demi-hauteur avec support pleine hauteur en option
  • Conception monopuce, sans puce-pont
  • Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Mb/s
En voir plus
  • Prise en charge de vitesses de transfert série pouvant atteindre 250 Kb/s (par port)
  • Compatibilité avec la norme industrielle UART 16C450/16C550
  • Prise en charge des modes SPP, EPP (port parallèle amélioré), ECP (port à capacités étendues)
  • Conformité aux spécifications de base PCI Express 1.0a
  • 256 octets sur puce pour le trajet de transmission/réception PEPS de chaque port
  • Connexion hôte PCI Express à une voie (x1)
€ 48,99 EUR hors TVA
€ 59,28 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9901CV-CC
Interface Parallèle
Série
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie SPP, EPP, ECP
UART 16C450/16C550
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Matériel, logiciel
Débit en bauds max. 230,4 Kb/s
Parité Even, Odd, None, Space, Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Vitesse max. de transfert de données 250 Kbit/s en série et 1,5 Mbit/s en parallèle
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 à 10.9
Linux 3.5.x à 4.11x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 7.9 cm [3.1 in]
Largeur du produit 23 mm [0.9 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 225 g [7.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Poids brut 317 g [11.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI-E 2S1P
1 - Câble de dérivation
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 à 10.9
Linux 3.5.x à 4.11x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550
PEX2S5531P
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550

Permet d’ajouter 1 port parallèle et 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou faible encombrement via un logement d’extension PCI Express

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S1P
Carte PCI avec 2 Ports RS232 et 1 Port Parallèle - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter un port parallèle et deux ports série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

€ 48,99 hors TVA
€ 59,28 incluant TVA
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550
PEX2S553
Carte PCI Express à 2 ports série RS232 DB9 avec UART 16550

Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via un slot d’extension PCI Express

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

Ajoutez un port parallèle à votre ordinateur de bureau, via un slot PCI Express ; elle inclut des supports de montage standard et demi-hauteur

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX4S553
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550

Ajoutez 4 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express

€ 117,99 hors TVA
€ 142,77 incluant TVA
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX4S952
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950

Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express

€ 122,99 hors TVA
€ 148,82 incluant TVA

Accessoires