StarTech.com

Carte série PCI Express à 2 ports RS232 avec UART 16950

Adaptateur PCI Express vers série | 921.4 Kbps | Compatible Windows® et Linux®

Nº de produit : PEX2S953LP

  • Ajoutez des fonctionnalités RS232 DB9 sans acheter de nouveau serveur ou ordinateur
  • Conformité PCI Express 1.1, garantissant des performances fiables
  • Optimisation de l'intégration du format de boîtier avec un support faible encombrement ou pleine hauteur
En voir plus
  • Taux de transfert de données grande vitesse allant jusqu'à 921,4 Kbit/s
  • Prise en charge du PEPS de 256 octets par transmetteur et récepteur
€ 67,99 EUR hors TVA
€ 82,27 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Asix AX99100
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8, 9
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Parité None, Odd, Even, Space, Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle Input
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x à 2.6.x versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Remarque Sortie d’alimentation sélectionnable sur la broche 9 du port série
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.8 cm [0.7 in]
Largeur du produit 67 mm [2.6 in]
Longueur du produit 98 mm [3.9 in]
Poids du produit 55.6 g [2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 146.4 g [5.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série PCIe
1 - Support Pleine hauteur
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x à 2.6.x versions LTS uniquement

Certifications

Accessoires