StarTech.com

Carte ISA à 2 ports série DB9 RS232 - Adaptateur ISA série avec UART 16550

Ajoutez 2 ports RS232 aux systèmes informatiques ancienne génération par le biais d'une fente ISA

Nº de produit : ISA2S550

  • Prend en charge les paramètres COM1 à COM7 et IRQ 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 15 pour chaque port
  • Jeu de cavaliers complet garantissant la compatibilité avec la quasi-totalité des systèmes PC
  • Prend en charge l'interface RS-232
€ 48,99 EUR hors TVA
€ 59,28 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9820CV
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus ISA
Type de carte Support standard
Performance
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
PEPS 16 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - ISA (16-bit) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte E/S
1 - Feuille d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x

Certifications

Accessoires