Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack
Convertissez un port USB en 16 ports série RS232 dans un châssis montable en rack, de qualité industrielle, et installez plusieurs hubs en série pour une solution évolutive
Nº de produit : ICUSB23216FD
- Ajoutez 16 ports série RS232 par le biais d'un seul port USB
- Connectez plusieurs hubs en série
- Débit en bauds 921,6 Kb/s par port
- PEPS de transmission de 256 octets et réception de 128 octets
- Montage en rack
- Mémorisation du port de communication
- Plage de température de fonctionnement étendue : de -40 °C à 85 °C
- Châssis entièrement métallique résistant
- Faible consommation de bande passante USB
- Compatibilité avec l’USB 2.0
- Puissance de disque de sortie de tige entrée/sortie configurable
- Résistance de terminaison USB entièrement intégrée
- Dispositif fourni préprogrammé avec un seul numéro de série USB
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Voici une manière simple et économique d'ajouter une capacité série RS232 à votre milieu industriel. Ce hub adaptateur USB vers série à 16 ports présente un châssis robuste montable en rack et prend en charge l'installation en série, ce qui permet de relier plusieurs hubs entre eux pour accroître votre compte de port périphérique série.
Une solution évolutive pour des besoins changeants
Ce hub série USB (FTDI) montable en rack vous permet d'ajouter 16 ports série (RS232), pour un contrôle par ordinateur de bureau ou portable par le biais d'un seul port USB. L'installation en série vous permet d'accroître de manière évolutive et économique votre compte de port série et de répondre à vos besoins d'expansion, sans avoir à investir dans un hub série plus cher.
Fournissant un contrôle total de vos composants série à partir d'un seul périphérique, le hub série USB convient parfaitement à une multitude d'applications dont : l'automatisation industrielle, les kiosques libre-service automatisés et le contrôle par caméra et système de sécurité.
Commodité intégrée
Le hub présente la rétention de port de communication, qui conserve les valeurs de port de communication série assignées. Cela permet de réassigner automatiquement les mêmes valeurs au port fourni par l’adaptateur, en cas de déconnexion et de reconnexion à l'ordinateur hôte.
Le hub présente un chipset USB à série FTDI fiable, pour une installation facile dans un vaste éventail de systèmes d'exploitation.
Répond aux exigences des environnements industriels
Avec son châssis métallique, ce hub robuste montable en rack s'installe sur des racks de stockage serveur de 19 pouces pour une solution série industrielle efficace. Il prend en charge une plage de température de fonctionnement étendue de 40°C à 85°C, pour une fiabilité garantie même dans les environnements les plus difficiles. Le hub série USB comprend un adaptateur secteur et une alimentation par bornier, fournissant de nombreuses possibilités d'alimentation.
Le modèle ICUSB23216FD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Idéal pour l'automatisation industrielle dans les usines et centres de fabrication
Fournit une maîtrise complète des composants série de votre salle de serveurs à partir d'un seul périphérique
Contrôle et suivi des systèmes et caméras de surveillance et de sécurité
Machines et kiosques automatisés en libre service (aéroports, épiceries) qui permettent de contrôler des périphériques série, tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de code à barres, les imprimantes de reçus et les imprimantes d'étiquette
Contrôle POS de claviers, tiroirs-caisses, imprimante de reçus, lecteurs de carte et cartes magnétiques, échelles et écrans surélevés sur perches
Poste de travail de caisse, en versions pleine hauteur ou faible encombrement, permettant de contrôler les périphériques série comme les tiroirs caisses et cartes magnétiques, imprimantes, claviers et claviers NIP, stylets
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 3330349 | |
UPC Code | 065030864763 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | FTDI - FT232RL | |
Interface | Série | |
Nombre de ports | 16 | |
Style de port | Hub externe | |
Type de bus | USB 2.0 | |
Performance | ||
Bits d'arrêt | 1, 2 | |
Bits de données | 7, 8 | |
Débit en bauds max. | 921,6 Kb/s | |
Parité | Odd, Even, Mark, Space, None | |
PEPS | 256 Bytes | |
Protocole série | RS-232 | |
Vitesse max. de transfert de données | 480 Mb/s | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - USB B (4 broches) Femelle | |
16 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 Linux 2.4.x to 4.9.x LTS Versions only |
|
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 16 - Réception des données | |
16 - Transmission des données | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 36 | |
Courant de sortie | 3 A | |
Courant d'entrée | 1.5 A | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | N | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | 20~80% RH (Non-condensing) | |
Température de fonctionnement | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Température de stockage | -65°C to 150°C (-85°F to 302°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 45 mm [1.8 in] | |
Largeur du produit | 120 mm [4.7 in] | |
Longueur du produit | 430 mm [16.9 in] | |
Poids du produit | 1550 g [54.7 oz] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 2.3 kg [5.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Hub USB vers RS232 à 16 ports | |
1 - Câble USB | ||
2 - Supports de fixation en rack | ||
8 - Vis de montage en rack | ||
2 - Supports de montage sur rail Din | ||
4 - Vis de montage de rail DIN | ||
4 - Rondelles | ||
4 - Écrous | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Prise bornier | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Compatibilité








Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.9.x LTS Versions only
Produits associés
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 16 Ports Série RS232 - UART 16950
Ajoutez 16 ports série RS232 à votre ordinateur via un slot PCI Express demi-hauteur
Carte PCI Express à 8 ports DB9 RS232 - Adaptateur PCIe série - UART 16950
Ajoutez 8 ports série RS232 à votre ordinateur via une fente PCI Express
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 8 Ports Série RS232 - UART 16950
Ajoutez 8 ports série RS-232 à votre ordinateur via une fente PCI Express demi-hauteur
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI
Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB
Accessoires
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble USB A vers USB B coudé à angle droit 91 cm - M/M - Noir
Connectez des périphériques USB 2.0 à un ordinateur installé dans un espace réduit
Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m
10 ft Straight Through Serial Cable - M/F
Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 3 m
Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris
Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[FTDI] Windows USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.12.26 - Windows_Release_Notes.txt
-
[FTDI] Mac USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.3 -
[FTDI] Linux USB to Serial Adapter.zip
Version: 1.5.0
Manuel :
Certification(s):
Fiche technique
- ICUSB23216FD_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Mode d'emploi
Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :
- Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
- Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :
- Cliquez sur l'icône Apple.
- Cliquez sur À propos de ce Mac.
- Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
- Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.
Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil. Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande + R avec la page Informations système ouverte.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis