×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponible
Adaptateur de carte PCI Express vers Mini PCI Express
Convertissez une carte Mini PCI Express en une carte PCI Express standard d'ordinateur de bureau
Nº de produit : PEX2MPEX
- Convient aux cartes Mini PCI Express standard pleine longueur
- Intercommunication complète entre Mini PCI Express et PCI Express
- Avec support d'installation faible encombrement
€ 46,99 EUR hors TVA
€ 56,86 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire
Assistance
Présentation
L'adaptateur de carte PEX2MPEX PCI Express vers Mini PCI Express permet de brancher des cartes Mini PCI Express (cartes Mini) dans une fente PCI Express standard. Ces cartes Mini PCI-E, généralement destinées aux ordinateurs portables ou aux ordinateurs ITX compacts, peuvent être utilisées normalement à l'intérieur d'ordinateurs de bureaux classiques.
La carte adaptateur offre une intercommunication PCI-E vers Mini PCI-E qui élimine le ralentissement de la vitesse de transfert, tandis que les supports d'installation faible encombrement et pleine hauteur la rendent compatible avec la plupart des châssis d'ordinateur.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Permet à tous les types de cartes Mini PCI Express pleine longueur d'entrer dans une fente PCI Express standard
- Inclut des supports pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur permettant l'installation dans la plupart des châssis d'ordinateur
- Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite
Applications
Pour les techniciens qui souhaitent utiliser des cartes Mini PCI Express provenant d'anciens ordinateurs portables ou de systèmes compacts dans des ordinateurs de bureau classiques
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1861363 | |
UPC Code | 065030845793 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Interface | Mini PCI Express | |
Type de bus | PCI Express | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Connecteur(s) | ||
Ports internes | 1 - IDC (10 broches , carte mère) Mâle | |
1 - Slot Mini PCI Express x1 (52 broches) Femelle | ||
1 - USB B (4 broches) Femelle | ||
Types de connecteur | 1 - PCI Express x1 Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Fente d'extension PCI Express | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5 % ~ 95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 68 mm [2.7 in] | |
Largeur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 75 mm [3 in] | |
Poids du produit | 46 g [1.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 156 g [5.5 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur PCI-E vers Mini PCI-E | |
1 - Support faible encombrement | ||
2 - Vis de montage | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
PEX1PCI1
Carte Adaptateur PCI Express vers PCI - 1x PCI Express Mâle - 1x PCI Slot Femelle
Installez des cartes interface PCI demi-hauteur/faible encombrement dans un slot d’extension PCI Express standard
€ 56,99 hors TVA
€ 68,96 incluant TVA
CB2EC
Carte adaptateur convertisseur ExpressCard/34 vers PCMCIA CardBus
Permet d’utiliser des cartes CardBus dans le logement ExpressCard de votre ordinateur
€ 83,99 hors TVA
€ 101,63 incluant TVA
PCI1PEX1
Carte adaptateur PCI vers PCI Express
Permet d’installer des cartes interface x1 PCI Express demi-hauteur/faible encombrement dans un logement d’extension PCI standard
€ 59,99 hors TVA
€ 72,59 incluant TVA
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
PEX2MPEX-FR.pdf
Français -
PEX2MPEX.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- PEX2MPEX_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis