StarTech.com

Carte adaptateur 3 ports PCI 1394b FireWire avec kit d’édition vidéo numérique

Permet d’ajouter 2 ports FireWire800 et 1 port FireWire400 doté d’un logement PCI

Nº de produit : PCI1394B_3

  • Deux ports FireWire800 avec prise en charge de vitesses de transfert d’au plus 800 Mbps.
  • Un port FireWire400 avec prise en charge de vitesses de transfert d’au plus 400 Mbps.
  • Conformité aux normes IEEE 1394-1995, 2000, 1394b et OHCI 1.1.
En voir plus
  • Conformité aux spécifications PCI révision 2.2.
  • Compatible avec les logements 3.3V/5V, 32/64-bit PCI ou PCI-X.
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.
  • Inclut un kit d’édition vidéo : Video Studio SE d’Ulead et câble FireWire.
€ 80,99 EUR hors TVA
€ 98,00 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Texas Instruments - 3AA651W
Interface FireWire 400 (1394a)
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard
Performance
Vitesse max. de transfert de données 800 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a) Femelle
2 - FireWire 800 (9 broches , IEEE 1394b) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 64 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unused PCI slot
Le modèle PCI1394B_3 doit être installé dans un slot PCI 64 bits pour atteindre une vitesse de transfert de 800 Mb/s. Dans un slot PCI 32 bits, la vitesse de transfert de données par défaut de la carte est de 400 Mb/s pour tous les périphériques connectés, y compris les appareils FireWire 800
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 99 mm [3.9 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 167 mm [6.6 in]
Poids du produit 89 g [3.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI FireWire
1 - Câble FireWire
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4

Certifications

Accessoires