StarTech.com

Extendeur USB 2.0 sur Cat5 / Cat6 à 4 ports - Prolongateur USB sur Ethernet RJ45 jusqu'à 50 m

Connectez quatre appareils USB 2.0 à distance de votre ordinateur sur un câble Cat5 (40 m) ou Cat6 (50 m)

Nº de produit : USB2004EXTV

  • Placez vos appareils à l’endroit où vous en avez besoin grâce à cet extendeur USB économique
  • Conception à 4 ports unique avec 2 ports au-dessus pour faciliter l’accès
  • Indépendant du système d’exploitation pour une configuration rapide et sans souci
En voir plus
  • L’ensemble inclut un transmetteur et un récepteur hub à 4 ports
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu’à 480 Mb/s
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
€ 217,99 EUR hors TVA
€ 263,77 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Nombre de ports 4
Performance
Distance max. 50 m / 165 ft
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Système informatique compatible USB avec port USB libre
Câble Ethernet Cat5 ou supérieur terminé par RJ45
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2.0 A
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 52 mm [2 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 319 g [11.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.6 cm [9.3 in]
Poids brut 744 g [26.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur local USB 2.0
1 - Extendeur distant USB 2.0
1 - Câble Mini-USB vers USB 2.0 A de 0,5 m
1 - Câble Ethernet RJ45 de 1,5 m
8 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m
USB2G4LEXT2
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m

Déployez vos périphériques USB 2.0 sur une distance pouvant atteindre 100 m sur LAN Gigabit Ethernet ou câbles Cat5e/Cat6 dédiés

€ 742,99 hors TVA
€ 899,02 incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
USB110EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

€ 125,99 hors TVA
€ 152,45 incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m
USB2001EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m

Prolongez une connexion USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

€ 444,99 hors TVA
€ 538,44 incluant TVA
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
USB2004EXT2
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m

Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

€ 532,99 hors TVA
€ 644,92 incluant TVA
Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m
USB2002EXT2
Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m

Prolongez deux connexions USB 2.0 avec alimentation jusqu'à 100 mètres sur câble Cat5 ou Cat6

€ 553,99 hors TVA
€ 670,33 incluant TVA

Accessoires