StarTech.com

Hub USB 2.0 portable à 4 ports avec câble intégré

Ajoutez quatre ports USB 2.0 à votre ordinateur, grâce à ce hub USB économique et compact

Nº de produit : ST4200MINI2

  • Boîtier compact et léger à faible encombrement idéal pour le voyage ou le placement sur votre bureau
  • Quatre ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mb/s de débit)
  • Alimentation par bus USB avec câble intégré pour un hub à emporter partout
En voir plus
  • Compatibilité multiplatforme universelle pour une installation rapide et facile avec la prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Disposition pratique des ports sur un seul côté pour un accès plus facile lors de la connexion et de la déconnexion
  • Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface USB 2.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 2.0
Performance
MTBF 282 485 876 heures
Prise en charge UASP Non
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-A disponible - USB 2.0 (480 Gb/s)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 27 mm [1.1 in]
Longueur de câble 155 mm [6.1 in]
Longueur du produit 82 mm [3.2 in]
Poids du produit 33 g [1.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Poids brut 105 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 2.0
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Mini hub USB 2.0 4 ports
ST4200MINI
Mini hub USB 2.0 4 ports

Fournit 4 ports USB 2.0 externes en un format portable et compact

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Hub USB industriel robuste 4 ports montable
ST4200USBM
Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

€ 88,99 hors TVA
€ 107,68 incluant TVA
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
ST7200USBM
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

€ 107,99 hors TVA
€ 130,67 incluant TVA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent
ST43004UA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre MacBook avec ce hub argenté de style Apple et un câble plus long

€ 33,99 hors TVA
€ 41,13 incluant TVA

Accessoires