StarTech.com

Multiprise USB 2.0 industrielle à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

Nº de produit : HB20A4AME

  • Protège vos appareils connectés avec une protection contre les décharges électrostatiques d'air 15 kV et de contact 8 kV
  • Protection contre les surtensions de 350 W sur les ports USB de charge ascendants et descendants
  • Si nécessaire, montez le hub USB 2.0 industriel à l'aide des supports de fixation intégrés ou des rails DIN inclus
En voir plus
  • Offre des entrées d'alimentation flexibles à large plage avec un bornier de 7 à 48 V CC
  • Équipé d'un Multi transaction translator (MTT) sur chaque port DFP
€ 270,99 EUR hors TVA
€ 327,90 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Genesys Logic - GL852GT
Interface USB 2.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 2.0
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 2.0
Performance
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Protection contre les surtensions 350 W sur les DFP et UFP
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Bornier (3 fils)
1 - USB B (4 broches) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Tout ordinateur doté d'un port USB 2.0
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
4 - Connexion de port
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Bornier
Consommation électrique 14 W
Courant d'entrée 2A
Tension d'entrée 7 ~ 48 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 95 %
Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 3.2 cm [1.3 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 292 g [10.3 oz]
Type Industrial
Type de boîtier Metal
Informations d'emballage
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 504 g [17.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 2.0
1 - Câble USB-A vers USB-B de 2 m
1 - Kit de rail DIN
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Multiprise USB 2.0 industrielle à 7 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
HB20A7AME
Multiprise USB 2.0 industrielle à 7 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Température étendue | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

€ 357,99 hors TVA
€ 433,17 incluant TVA
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
ST4300USBM
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA
Hub USB industriel robuste 4 ports montable
ST4200USBM
Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

€ 88,99 hors TVA
€ 107,68 incluant TVA
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable
ST7200USBM
Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

€ 107,99 hors TVA
€ 130,67 incluant TVA
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)
ST7300USBME
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

€ 143,99 hors TVA
€ 174,23 incluant TVA
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)
ST1030USBM
Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

€ 195,99 hors TVA
€ 237,15 incluant TVA
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique
ST7300U3M
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique

Connectez 7 périphériques de haute performance à votre PC ou votre Mac grâce à ce hub compact et robuste

€ 79,99 hors TVA
€ 96,79 incluant TVA
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

€ 101,99 hors TVA
€ 123,41 incluant TVA
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

€ 85,99 hors TVA
€ 104,05 incluant TVA
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

€ 85,99 hors TVA
€ 104,05 incluant TVA
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale
ST4300U3C3
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0

€ 70,99 hors TVA
€ 85,90 incluant TVA

Accessoires