StarTech.com

Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle - Faible encombrement - Low profile

Permet d’ajouter un port parallèle à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit, via un logement d’extension PCI

Nº de produit : PCI1P_LP

  • Compatible avec les systèmes faible encombrement.
  • Prise en charge de EPP, ECP, SPP et BPP.
  • Le partage d’interruption IRQ permet de supprimer les conflits entre plusieurs cartes.
En voir plus
  • La vitesse de transfert de données d’au plus 1,5 Mbps.
  • Installation facile, « prêt-à-l’emploi ».
  • Scripts d’installation disponibles pour Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 et Mandrake 8.2.
€ 35,99 EUR hors TVA
€ 43,55 EUR incluant TVA

Présentation

La carte adaptateur parallèle PCI1P_LP1 1 port faible encombrement permet d’ajouter un port IEEE 1284 à votre ordinateur faible encombrement, offrant des vitesses de transfert d’au plus 2,7 Mbps, soit jusqu’à 3 fois supérieures aux ports parallèles intégrés. La conception compacte de la carte adaptateur permet une adaptation dans les boîtiers d’ordinateur à facteur de forme réduit ; un support pleine hauteur est également inclus pour une adaptation dans toutes les installations.

L’installation s’effectue en toute facilité avec la prise en charge « prêt-à-l’emploi » et les pilotes pour Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® et Linux®. Le partage d’interruption IRQ et les capacités de remplacement à chaud garantissent des connexions pratiques et sans effort à tout périphérique parallèle. Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Les supports standard et faible encombrement inclus permettent une installation dans quasiment tous les systèmes.
  • Jusqu’à 3 fois plus rapide que les ports parallèles ISA traditionnels ou intégrés, elle permet d'établir des communications parallèles rapides et fiables.
  • Prise en charge des modes de communications SPP, EPP, ECP et BPP pour offrir une compatibilité maximale avec vos périphériques parallèles.

Applications

Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9805CV
Interface Parallèle
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie BPP
ECP
EPP
PCI 2.1
SPP
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Performance
Vitesse max. de transfert de données 1,5 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unused PCI slot
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 55 mm [2.2 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 49 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI parallèle faible encombrement
1 - Support de hauteur standard
1 - CD de pilote
1 - Manuel

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle

Permet d’ajouter un port parallèle haute vitesse (EPP/ECP) à votre ordinateur de bureau, via un logement d’extension PCI

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550
PCI2S550_LP
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550

Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement
ST100SLP
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à tout PC de faible encombrement via un emplacement PCI

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

Accessoires