StarTech.com

Carte Contrôleur PCI Express vers 4 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Alimentation SATA

Ajoutez 4 ports USB 3.0 à votre ordinateur de bureau par le biais d'une fente d'extension PCI Express

Nº de produit : PEXUSB3S4

  • Quatre ports USB 3.0 au total, dont 3 externes et 1 interne
  • Conformité totale aux spécifications USB 3.0 révision 1.0 et Intel xHCI rév. 0.95, avec des vitesses de transfert jusqu’à 5 Gb/s
  • Prise en charge UASP pour un transfert de données plus efficace
En voir plus
  • Connecteur d'alimentation SATA intégré en option pour les périphériques USB alimentés par bus
  • Fournit jusqu’à 900 mA par port USB.
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
  • Conformité aux spécifications PCI Express 2.0.
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur.
€ 0,00 EUR hors TVA
€ 0,00 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

La carte SuperSpeed USB 3.0 PCI Express 4 ports (avec alimentation SATA) PEXUSB3S4 vous permet d'ajouter 3 ports USB 3.0 externes et un port USB 3.0 interne à tout système informatique compatible PCI Express. Avec la norme SuperSpeed USB 3.0, vous pouvez atteindre des vitesses de transfert de 5 Gb/s tout en bénéficiant de la rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 à 480 Mb/s.

Amélioré avec UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce contrôleur USB 3.0 est 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est couplé à un boîtier avec prise en charge UASP (Remarque : UASP nécessite un système d'exploitation compatible). Utilisant un protocole plus efficace que le traditionnel USB BOT (stockage de masse « Bulk-Only Transport »), UASP optimise le transfert en permettant le traitement simultané de plusieurs commandes, augmentant ainsi de manière significative les vitesses de transfert. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

Avec un connecteur d'alimentation SATA intégré, chaque port USB peut fournir jusqu'à 900 mA aux périphériques USB 3.0 (500 mA pour les USB 2.0) en étant connecté à l'alimentation de votre ordinateur. Pour plus de polyvalence, la carte contrôleur est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur pour les ordinateurs compacts.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP est pris en charge par Windows® 8, Server 2012 et Linux kernel 2.6.3 ou ultérieur. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture jusqu'à 70 % supérieure et une vitesse d'écriture jusqu'à 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction jusqu'à 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, des cartes USB 3.0 StarTech.com supplémentaires, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com

  • Connectivité USB 3.0 SuperSpeed à au plus 5 Gbps et 80 % de plus d’énergie que USB 2.0.
  • Compatible avec les ordinateurs standard ou faible encombrement avec une conception à double format
  • Assurez-vous que vos périphériques USB sont bien alimentés grâce au connecteur d'alimentation SATA intégré

Applications

Mettez un ancien système PCI-E à niveau en lui apportant la connectivité USB 3.0 afin de pouvoir utiliser pleinement les périphériques USB 3.0

Idéale pour les systèmes informatiques récents ne disposant que de connecteurs d'alimentation SATA ou d'un nombre limité de connecteurs d'alimentation LP4 ancienne génération

Augmentez les capacités USB d'un système en lui ajoutant deux ports USB externes

Connectez, entre autres, des disques durs externes supplémentaires, des lecteurs de CD/DVD, des lecteurs MP3, des imprimantes, des scanners, des webcams, des commandes de jeux, des caméras numériques à un ordinateur par USB 3.0

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Texas Instruments - TUSB7340
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge UASP Oui
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente d'extension PCI Express libre
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 60 g [2.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 190 g [6.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express USB 3.0
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5

Certifications

Produits associés

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
PEXUSB3S11
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Accessoires