StarTech.com

Carte contrôleur PCI à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCI avec alimentation SATA / SP4

Ajoutez 4 ports SuperSpeed USB 3.0 à un ordinateur via un slot PCI

Nº de produit : PCIUSB3S4

  • 4 ports SuperSpeed USB 3.0 externes
  • Jusqu'à 900 mA de courant par USB 3.0
  • Connecteur d'alimentation SATA intégré en option pour les périphériques USB alimentés par bus
En voir plus
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x
  • Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95
  • Conformité aux spécifications PCI 3.0
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur
€ 91,99 EUR hors TVA
€ 111,31 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 1,3 Gbit/s (bus PCI)
Connecteur(s)
Ports externes 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Prise
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Connecteur d'alimentation SATA ou lecteur de disquettes disponible
Fente PCI disponible
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 6.5 cm [2.6 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 13.3 cm [5.2 in]
Poids du produit 72 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Poids brut 165 g [5.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.0 PCI
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifications

Produits associés

Carte PCI vers 2 ports USB 3.0 SuperSpeed - Alimentation SATA
PCIUSB3S22
Carte PCI vers 2 ports USB 3.0 SuperSpeed - Alimentation SATA

Ajoutez 2 ports SuperSpeed USB 3.0 à un ordinateur via une fente PCI

€ 70,99 hors TVA
€ 85,90 incluant TVA
Carte Adaptateur PCI vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe
PCIUSB7
Carte Adaptateur PCI vers 7 Ports USB 2.0 - Interne Externe

Permet d’ajouter 7 ports USB 2.0 à votre PC via un logement PCI.

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA

Accessoires