Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCarte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 - 10 Gb/s par port - 1x USB-C 1x USB-A
Ajoutez un port USB Type-C et un port USB Type-A (10 Gb/s) à votre ordinateur via un slot PCI Express
Nº de produit : PEXUSB311AC2
- Diversifiez les capacités USB de votre ordinateur en lui ajoutant un port USB Type-C et un port USB Type-A
- Transférez des fichiers et accédez plus rapidement aux appareils USB 3.1 avec un débit jusqu’à 10 Gb/s
- Le connecteur d'alimentation SATA optionnel fournit jusqu'à 900 mA par port USB
- Rétrocompatibilité économique, convient aux appareils USB 3.0 et 2.0
- Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications de base PCI Express révision 3.0
- Compatible avec les systèmes à encombrement standard ou faible avec une conception à double profil
- Conforme aux spécifications UASP (USB Attached SCSI Protocol) révision 1.0
- Conforme à la spécification Universal Serial Bus 3.1 révision 1.0 et à la spécification Universal Serial Bus révision 2.0
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cette carte USB 3.1 vous permet d'ajouter un port USB-C™ et un port USB-A à votre ordinateur via un slot PCI Express. Elle vous permet de mettre à niveau votre système actuel en ajoutant deux ports USB 3.1 Gen 2 à votre ordinateur et en vous permettant de bénéficier de vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s par port.
Par ailleurs, en ajoutant un port USB-C et un port USB-A à votre ordinateur, vous pouvez facilement connecter des appareils USB d'ancienne génération, des appareils USB modernes ou de futurs appareils USB, quel que soit le type de connecteur USB.
Performances USB plus rapides
En ajoutant des ports USB 10 Gb/s à votre ordinateur, vous pouvez exploiter la vitesse USB 3.1 Gen 2 et profiter sereinement des appareils USB-A et USB-C à bande passante élevée d'aujourd'hui et de demain.
Avec sa prise en charge de débits de données supérieurs, cette carte PCI-E USB 3.1 est un accessoire incontournable pour les disques durs externes, les boîtiers de disque dur et de nombreux autres périphériques USB 3.1. Par ailleurs, la carte USB intègre un connecteur d'alimentation SATA en option pour se connecter à l'alimentation de votre système et fournir jusqu'à 900 mA de puissance par port vers les appareils alimentés par bus USB 3.1 (500 mA pour USB 2.0). Cette carte est idéale pour une utilisation avec des solutions de stockage externes de grande capacité.
Compatibilité avec les anciens appareils USB
La connexion des anciens périphériques ne pose aucun problème. En effet, cette carte USB 3.1 polyvalente à deux ports est rétrocompatible avec les appareils USB 3.0 et 2.0 d'ancienne génération qui utilisent le port USB Type-A le plus répandu, ce qui vous permet d'éviter les frais et les inconvénients liés à l'achat de nouveaux appareils. Vous pouvez également connecter des appareils plus anciens sur le port USB Type-C™ à l'aide de divers câbles et adaptateurs USB-C.
Installation facile
La carte USB 3.1 est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation Windows® et Linux®. Par ailleurs, cette carte haute qualité inclut des supports de hauteur standard et des supports à faible encombrement, ce qui facilite son installation dans les ordinateurs et serveurs standard ou de format compact.
Le modèle PEXUSB311AC2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Mettez à niveau un ancien ordinateur de bureau PCI-E en passant de l’USB 3.0/2.0 à l’USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)
Étendez les capacités USB de votre système en ajoutant un port USB-C et un port USB-A, ou installez la carte comme composant matériel essentiel lors de la conception d'un nouveau PC
Idéale pour la sauvegarde de fichiers, le montage vidéo et la récupération de données au moyen de solutions de stockage externes à large bande passante USB 3.1 Gen 2
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 3720856 | |
UPC Code | 065030871181 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | ASMedia - ASM2142 | |
Interface | USB 3.1 Gen 2 | |
Nombre de ports | 2 | |
Normes de l’industrie | Spécification USB 3.1 rév. 1.0 Spécification USB rév. 2.0 Spécification de base PCI Express rév. 3.0 Spécification Intel xHCI rév. 1.1 UASP (USB Attached SCSI Protocol) rév. 1.0 |
|
Style de port | Intégré à la carte | |
Type de bus | PCI Express | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Performance | ||
Prise en charge UASP | Oui | |
Type et débit | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 10 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Femelle | |
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle | ||
Ports internes | 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise | |
Types de connecteur | 1 - PCI Express x4 Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016 Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Ordinateur ou serveur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x4 ou supérieur (x8, x16) | |
Connecteur d'alimentation SATA en option | ||
Remarque | Le débit maximum de cette carte est limité par l’interface de bus. Le débit maximal du PCI Express Gen 1.0 est de 2,5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 2.0 est de 5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 3.0 est de 10 Gb/s. | |
Le port USB-C de la carte est un port de débit de données standard. Il ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery. | ||
La bande passante disponible (10 Gb/s) est répartie équitablement entre les deux ports. | ||
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 % | |
Température de fonctionnement | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 21 mm [0.8 in] | |
Largeur du produit | 108 mm [4.3 in] | |
Longueur du produit | 122 mm [4.8 in] | |
Poids du produit | 50 g [1.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 120 g [4.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Carte USB 3.1 | |
1 - Support faible encombrement | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Compatibilité






Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Produits associés
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) - Adaptateur PCIe 2 ports USB-A
Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 en lui ajoutant deux ports USB Type-A 10 Gb/s
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express
Carte Contrôleur PCI Express (PCIe) vers 2 ports USB 3.0 avec UASP - Alimentation SATA
Ajoutez 2 ports SuperSpeed USB 3.0 avec alimentation SATA à votre PC compatible PCI Express
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 3 externes 1 interne - Adaptateur PCIe USB avec UASP
Ajoutez quatre ports USB 3.0 (trois externes et un interne) à votre ordinateur
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP
Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe
Accessoires
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe pour 2 disques durs SATA de 2,5"
Transformez deux SSD ou HDD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage haute performance avec RAID, pour appareils USB-C et USB-A
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"
Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste
Câble USB-C vers USB-A de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s) - M/M - Certifié USB-IF
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB 3.1 ou 3.0 USB-B à votre hôte USB-C
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB-C grâce à ce câble durable de 1 mètre
Câble Adaptateur d'Alimentation Molex vers SATA - LP4 Mâle vers SATA Power Femelle - 15 cm
Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[ASMedia ASM1142] Windows USB 3.1 Controller Card.zip
Version: 1.16.47.2 - Windows_Release_Notes.txt
Manuel :
Certification(s):
Fiche technique
- PEXUSB311AC2_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis