StarTech.com

Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Ethernet Gigabit | Alimenté par bus | Mac et Windows®

Nº de produit : HB31C2A1CGB

  • Ajoute un port USB-C, deux ports USB-A et un port GbE à votre ordinateur Mac, Windows, Linux ou autre ordinateur portable USB Type-C™ ou tablette USB-C (par exemple iPad Pro)
  • Le hub USB-C prend en charge le transfert de données USB 3.1 Gen 2, avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s
  • Conception compacte et mobile avec un câble hôte rallongé de 25 cm
En voir plus
  • Le hub USB est alimenté par bus et ne nécessite pas d'alimentation externe
  • Installation plug-and-play sans pilote requis
€ 72,99 EUR hors TVA
€ 88,32 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Realtek - RTS5423
Realtek - RTL8153
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie USB 3.2 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.1 Gen 2
USB Pass-Through Oui
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Prise
1 - RJ-45 Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64 bits)
Windows® 8.1 (32/64 bits)
Windows® 7 (32/64 bits)
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 (32/64 bits)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel version  4.x LTS
Ubuntu versions 14.04.x LTS et 16.04 LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par bus
Conditions environnementales
Humidité 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 ℃
Température de fonctionnement 0 to 50℃
Température de stockage -20 to 70℃
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et gris sidéral
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 9.5 cm [3.7 in]
Longueur de câble 25 cm [9.8 in]
Longueur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Poids du produit 195 g [6.9 oz]
Type Compact
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64 bits)
Windows® 8.1 (32/64 bits)
Windows® 7 (32/64 bits)
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 (32/64 bits)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel version  4.x LTS
Ubuntu versions 14.04.x LTS et 16.04 LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery 100 W - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
Futur
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery 100 W - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®

€ 74,99 hors TVA
€ 90,74 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C2A1CGB
Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Ethernet Gigabit | Alimenté par bus | Mac et Windows®

€ 72,99 hors TVA
€ 88,32 incluant TVA
Hub USB 3.1 Type-C à 4 ports
HB31C4AB
Hub USB 3.1 Type-C à 4 ports

Hub USB Type-C | Alimenté par bus

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C3ASDMB
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD et microSD | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®

€ 70,99 hors TVA
€ 85,90 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm
Futur
HB31C2A2CB
Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Câble hôte de 25 cm | Pour Mac et Windows

€ 67,99 hors TVA
€ 82,27 incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports - 10 Gbps - Avec 2 ports USB-A, 1 port USB-C et 1 port GbE
Futur
HB31C2A1CGS
Hub USB-C à 3 ports - 10 Gbps - Avec 2 ports USB-A, 1 port USB-C et 1 port GbE

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Gigabit Ethernet | Câble hôte de 1 m | Pour Mac et Windows

€ 100,99 hors TVA
€ 122,20 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C
Futur
HB31C3A1CS
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C

Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows

€ 94,99 hors TVA
€ 114,94 incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 4 ports USB-A
Futur
HB31C4AS
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 4 ports USB-A

Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows

€ 93,99 hors TVA
€ 113,73 incluant TVA

Accessoires