StarTech.com

Kit d'adaptateurs pour Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI vers VGA, Micro HDMI vers HDMI, USB 3.0 vers GbE

Améliorez votre Yoga 3 avec la prise en charge de sorties vidéo HDMI ou VGA et l'ajout de Gigabit Ethernet

Nº de produit : LENYMCHDVUGK

  • Améliorez les capacités de votre Yoga Pro 3 grâce à un kit d'accessoires qui le rendront compatible avec n'importe quel réseau câblé et avec les écrans et vidéoprojecteurs les plus courants
  • Protégez la portabilité de votre ordinateur portable grâce à trois accessoires légers ne requérant l'alimentation et pouvant accompagner votre Yoga partout
  • Contenu du kit : NIC USB 3.0 (USB31000SPTB), adaptateur Micro HDMI vers HDMI (HDADFM5IN), adaptateur Micro HDMI vers VGA (MCHD2VGAE2)
En voir plus
  • Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux
  • L'adaptateur Micro HDMI prend en charge les résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p
€ 84,99 EUR hors TVA
€ 102,84 EUR incluant TVA

Présentation

Rendez votre Yoga 3 Pro plus polyvalent en y ajoutant la puissance et la portabilité de ce kit d'accessoires Yoga 3 Pro. Cet ensemble a spécialement été conçu pour lui conférer la connectivité d'un réseau câblé et le rendre compatible avec la vidéo HDMI® et VGA.

Servez-vous de votre port Micro HDMI pour renforcer sa compatibilité

Ce tout petit port Micro HDMI donne la portabilité et le profil d'une tablette à votre puissant appareil Yoga 3 Pro. Mais où trouver un écran sur lequel le brancher? Grâce à ce kit d'accessoires, vous pourrez le connecter à n'importe quel écran HDMI ou VGA à l'aide des adaptateurs audio-vidéo inclus. Désormais, vous pouvez réellement exploiter la polyvalence de votre Yoga en le connectant à pratiquement tous les écrans, projecteurs ou téléviseurs. Avec cette compatibilité supplémentaire, ce kit d'accessoires est incontournable lors des déplacements entre les salles de réunion, le domicile, les bureaux distants, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. 

Bridge your Micro HDMI port for increased compatibility

Câblez votre connexion réseau

Bien des bureaux sécurisés ne proposent que la connectivité réseau câblée. Votre Yoga 3, qui n'est pas équipé de carte réseau, doit alors se connecter à l'Internet par le biais d'un réseau de téléphone cellulaire 4G LTE, ce qui coûte cher et ne permet pas d'accéder aux fichiers de réseau partagé. Le kit Yoga 3 Pro comprend un adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet qui est fiable et prend en charge le réseau câblé. Il est idéal pour les espaces de travail partagés où apporter son propre appareil, ou même pour créer une station d'accueil plus portable afin d'améliorer votre station de travail résidentielle.

Hard-wire your network connection

Tirez le maximum de la portabilité

Le Yoga 3 Pro est l'un des ordinateurs les plus polyvalents et les plus portables au monde. Ne soyez pas limité par des accessoires exigeant l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation externe ou par un boîtier volumineux. Chacun des appareils de ce kit a été conçu pour favoriser la portabilité et leurs composants n'ont besoin d'aucune source d'alimentation externe. Ils tiennent facilement dans votre sac de transport.

Maximize portability

Outre l'assistance technique à vie gratuite, chaque élément du kit LENYMCHDVUGK bénéficie d'une garantie StarTech.com allant de 2 ans à la garantie à vie.

Applications

Ajoutez un connecteur VGA ou HDMI à votre Yoga pour envoyer des fichiers vidéo sur pratiquement n'importe quel écran

Ajoutez une connexion RJ45 Gigabit à votre Yoga pour vous brancher à des réseaux câblés

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 255 mm [10 in]
Poids du produit 180 g [6.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB 3.0
1 - Adaptateur Micro HDMI vers HDMI
1 - Adaptateur Micro HDMI vers VGA
1 - CD de pilote pour adaptateur de réseau USB
1 - Manuel d'instruction pour adaptateur de réseau USB

Certifications

Produits associés

Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Microsoft Surface Pro
MSTP3MDPUGBK
Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Microsoft Surface Pro

Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro

€ 84,99 hors TVA
€ 102,84 incluant TVA
Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Surface Pro
MSTP2MDPUGBK
Kit d'adaptateurs 3-en-1 pour Surface Pro

Améliorez votre Microsoft Surface Pro (également nommé Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 ou Surface 3 avec ces accessoires Surface Pro

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Kit d'accessoires pour  Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet
MACAMDPGBK
Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet

Connectez votre Macbook Air® à l'écran (HDMI® ou VGA) et au réseau Gigabit Ethernet filaire d'une salle de conférence avec ce multi-adaptateur pratique

€ 71,99 hors TVA
€ 87,11 incluant TVA
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE
SAMC2VGAUGEK
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour Samsung Chromebook 2 et Série 3 - HDMI vers VGA, USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA
Kit Adaptateur VGA et Ethernet Gigabit pour Lenovo ThinkPad X1 Carbon - Mini DP vers VGA - USB 3.0 vers GbE
LENX1MDPUGBK
Kit Adaptateur VGA et Ethernet Gigabit pour Lenovo ThinkPad X1 Carbon - Mini DP vers VGA - USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Ultrabook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 73,99 hors TVA
€ 89,53 incluant TVA
Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet
SAMCHDFEK
Kit Adaptateur VGA et Ethernet pour Samsung XE303 Chromebook - HDMI vers VGA - USB 2.0 vers Ethernet

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA et ajoutez un port Fast Ethernet grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 56,99 hors TVA
€ 68,96 incluant TVA
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour HP Chromebook 14 - HDMI vers VGA - USB 3.0 vers GbE
HPC14VGAUGEK
Kit adaptateur VGA et Gigabit Ethernet pour HP Chromebook 14 - HDMI vers VGA - USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Chromebook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

€ 77,99 hors TVA
€ 94,37 incluant TVA

Accessoires